(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD86-1E2-S2-T4
RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統 SYSTEM RACK ACCESSORY

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統 RD86-1E2-S2-T4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
45,375円
税込単価
49,913円

日東工業 国内規格電源タップ RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電源部品
  • 外形寸法(W)(mm):
    482.5
  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA:19インチ

型番

RD86-1E2-S2-T4 解除

Loading...

RD86-1E2-S2-T4 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法(H)(mm)
外形寸法(D)(mm)
ブレーカ
分岐
入力端子台
出力端子台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD86-1E2-S2-T4

44
346
NX52A 2P 20A
なし
3P 20A
3P 20A×4

1個

45,375( 49,913円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日東工業 国内規格電源タップ RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統。

RD86-1E2-S2-T4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統の型番RD86-1E2-S2-T4のページです。
型番RD86-1E2-S2-T4に関する仕様情報を記載しております。

RD86-T 背面出力タイプ(端子台AC出力)1系統のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RD86-1E2-S2-T6
RD86-1E2-T3B2-T1
RD86-1E2-T3B2-T3
RD86-2E2-N6B4-T1
RD86-2E2-S3B5-T1
RD86-2E2-T3B4-T1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法(H)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
ブレーカ 分岐 入力端子台 出力端子台

52,500円

( 57,750円 )
1個 -

9日目

44346NX52A 2P 20Aなし3P 20A3P 20A×6

43,463円

( 47,809円 )
1個 -

9日目

44346なし23P 30A3P 20A×2

55,381円

( 60,919円 )
1個 -

9日目

44346なし23P 30A3P 20A×6

60,875円

( 66,963円 )
1個 -

9日目

88351NE62C 2P 60A43P 60A3P 20A×4

61,881円

( 68,069円 )
1個 -

9日目

88346NX52A 2P 30A53P 30A3P 20A×5

52,625円

( 57,888円 )
1個 -

9日目

88346なし43P 30A3P 20A×4

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました