(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD86-1E2-S2-N124
RD86-N 背面出力タイプ(NEMAコンセント出力)1系統 SYSTEM RACK ACCESSORY

RD86-N 背面出力タイプ(NEMAコンセント出力)1系統 RD86-1E2-S2-N124

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
48,881円
税込単価
53,769円

【特長】・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です・1系統も対応可能です・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    電源部品
  • 外形寸法(W)(mm):
    482.5
  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA:19インチ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

RD86-1E2-S2-N124 解除

Loading...

RD86-1E2-S2-N124 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法(H)(mm)
外形寸法(D)(mm)
出力コンセント口数(口)
ブレーカ
分岐
出力コンセント
入力端子台
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD86-1E2-S2-N124

44
346
4
NX52A 2P 20A
なし
L5-20×4
3P 20A

1個

48,881( 53,769円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種コンセント出力、端子台出力に対応可能です
・1系統も対応可能です
・前面透明保護カバー付(2U、3Uサイズ)です(1Uはオプション対応)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RD86-1E2-S2-N124で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD86-N 背面出力タイプ(NEMAコンセント出力)1系統の型番RD86-1E2-S2-N124のページです。
型番RD86-1E2-S2-N124に関する仕様情報を記載しております。

RD86-N 背面出力タイプ(NEMAコンセント出力)1系統のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RD86-1E2-S2-N224
RD86-1E2-T3B2-N122
RD86-1E2-T3B2-N222
RD86-2E2-N6B2-N131
RD86-2E2-N6B2-N231
RD86-2E2-T6B2-N131
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法(H)
(mm)
外形寸法(D)
(mm)
出力コンセント口数
(口)
ブレーカ 分岐 出力コンセント 入力端子台

49,381円

( 54,319円 )
1個 -

9日目

443464NX52A 2P 20AなしL6-20×43P 20A

51,631円

( 56,794円 )
1個 -

9日目

443464なし2P 20A×2L5-20×43P 30A

52,131円

( 57,344円 )
1個 -

9日目

443464なし2P 20A×2L6-20×43P 30A

52,006円

( 57,207円 )
1個 -

9日目

883512NE62C 2P 60A2P 30A×2L5-30×23P 60A

52,756円

( 58,032円 )
1個 -

9日目

883512NE62C 2P 60A2P 30A×2L6-30×23P 60A

47,750円

( 52,525円 )
1個 -

9日目

883514なし2P 30A×2L5-30×23P 60A

ラック(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました