(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ

NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
5,106円 ~ 6,780円
税込価格
5,617円 ~ 7,458円

【仕様】・協約形プラグイン電灯、動力、小型動力分電盤用分岐ブレーカ。

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    50AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC400Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    DINレール取付
  • 接続方式:
    さし込形
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    146
  • 寸法 幅(mm):
    50
  • 寸法 奥行(mm):
    80
  • 定格絶縁電圧(V):
    AC500/DC125
  • 素子数:
    3E
  • 定格遮断容量 AC415Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 DC125Vの時(kA):
    1.5
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    プラグイン端子(電源側)/線押え端子 M5(負荷側)
  • 適合圧着端子:
    R2-5~CB22-5S
  • 逆接続:
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA):
    5
  • 標準付属品:
    端子カバー

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15

1個

5,106( 5,617円 )

6日目

20

1個

5,393( 5,932円 )

9日目

30

1個

5,393( 5,932円 )

6日目

40

1個

6,780( 7,458円 )

6日目

50

1個

6,780( 7,458円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・協約形プラグイン電灯、動力、小型動力分電盤用分岐ブレーカ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NX-PS プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました