(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-085H-M
PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) PF-H バンヨウカンキセン(ボウシツタイプ)

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ) PF-085H-M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
14,244円
税込単価
15,668円

高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能な防湿タイプ。【特長】・ステンレス製...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • センサ出力:
  • 特性:
    防湿
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 入力端子:
    リード線(1m)
  • 材質:
    アルミニウム合金(フレーム)、鋼板(羽根)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PF-085H-M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
サイズ
厚み
入力電圧
最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa)
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W)
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-085H-M

80x80
38mm
AC100V
0.75
0.9
約37
約40
39
54
12
10
-
-
-
0.17
0.15

1個

14,244( 15,668円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高湿度環境(湿度95%RH以下)で使用可能な防湿タイプ。
【特長】
・ステンレス製ルーバー(フィルタ付)などの屋外使用可能なルーバーに取付けることにより屋外キャビネットでの使用が可能です
・インピーダンスプロテクト、サーマルプロテクトによりモータの焼損を防止します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PF-085H-Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)の型番PF-085H-Mのページです。
型番PF-085H-Mに関する仕様情報を記載しております。

PF-H 盤用換気扇(防湿タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF-065H-2M
PF-065H-M
PF-085H-2M
PF-095CH-2MA
PF-095CH-MA
PF-125H-2M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ 厚み 入力電圧 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)
(m3/min)
最大風量(AC入力電圧、60Hz時)
(m3/min)
音量(AC入力電圧、50Hz時)
(dB)
音量(AC入力電圧、60Hz時)
(dB)
最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)
(Pa)
最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)
(Pa)
定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)
(W)
定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)
(W)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)
(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)
(A)

12,851円

( 14,136円 )
1個 あり

5日目

60x60その他AC200V0.250.31約26約29172776--300.070.06

13,029円

( 14,332円 )
1個 あり

5日目

60x60その他AC100V0.250.31約26約291727119--300.090.08

14,244円

( 15,668円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

80x8038mmAC200V0.750.9約37約4039541210---0.090.08

12,812円

( 14,093円 )
1個 -

6日目

92x92その他AC200V0.851.01約31約364965119--270.070.06

13,838円

( 15,222円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

92x92その他AC200V0.851.01約31約364965119--270.150.13

14,446円

( 15,891円 )
1個 あり

5日目

その他38mmAC100V2.42.7約42約4674832018119.5119.5-0.130.11

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました