(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PF-085CA
PF・RD45 換気扇(スタンダードタイプ) ENCLOSURE COOLING FAN

PF・RD45 換気扇(スタンダードタイプ) PF-085CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,985円
税込単価
7,684円

ラック内の強制換気に。・【特長】・インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ACファン
  • サイズ:
    80x80
  • 厚み:
    25mm
  • センサ出力:
  • 特性:
    標準(汎用)
  • 代表規格:
    PSE
  • 最大風量(AC入力電圧、50Hz時)(m3/min):
    0.57
  • 最大風量(AC入力電圧、60Hz時)(m3/min):
    0.67
  • 音量(AC入力電圧、50Hz時)(dB):
    約30
  • 音量(AC入力電圧、60Hz時)(dB):
    約33
  • 最大静圧(AC入力電圧、50Hz時)(Pa):
    39
  • 最大静圧(AC入力電圧、60Hz時)(Pa):
    53
  • 定格消費電力(AC入力電圧、50Hz時)(W):
    7
  • 定格消費電力(AC入力電圧、60Hz時)(W):
    6
  • 塗装色:
    ブラック
  • 定格周波数(Hz):
    50/60
  • 入力端子:
    リード線(0.3m)
  • 材質:
    アルミニウム合金(フレーム)、樹脂(羽根)

Loading...

PF-085CA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
入力電圧
定格電流(AC入力電圧、50Hz時)(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PF-085CA

AC100V
0.09
0.08

1個

6,985( 7,684円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ラック内の強制換気に。
・【特長】
・インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータ焼損を防止します
・取付面、取付向は自由です

Loading...

PF-085CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PF・RD45 換気扇(スタンダードタイプ)の型番PF-085CAのページです。
型番PF-085CAに関する仕様情報を記載しております。

PF・RD45 換気扇(スタンダードタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PF-085C-2A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
入力電圧 定格電流(AC入力電圧、50Hz時)
(A)
定格電流(AC入力電圧、60Hz時)
(A)

6,985円

( 7,684円 )
1個 -

6日目

AC200V0.050.04

ファンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました