(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BP23-253HB
BP23-LB(HB)通信機器用2段基板 NTO 19ガタマウントブラケット

BP23-LB(HB)通信機器用2段基板 BP23-253HB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
12,093円
税込単価
13,302円

【特長】・HUB、アクセスポイントなど通信機器をキャビネット内に取付ける場合に...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 材質:
    鉄(スリット付基板)/溶融亜鉛めっき鋼板(支持金具)
  • 塗装色:
    ライトベージュ
  • 厚さ(t)(mm):
    1.2(スリット付基板)/1.6(支持金具)
  • セット内容:
    スリット付基板 1コ/支持金具 4コ/ねじ部品 一式/結束テープ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

BP23-253HB の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(W)(mm)
寸法(H)(mm)
寸法(D)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP23-253HB

280
320
117

1個

12,093( 13,302円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・HUB、アクセスポイントなど通信機器をキャビネット内に取付ける場合にご使用ください
・キャビネットの奥行きを有効に使用することができます
・長穴を利用して、結束テープ(付属)にて機器を固定することが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

BP23-253HBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP23-LB(HB)通信機器用2段基板の型番BP23-253HBのページです。
型番BP23-253HBに関する仕様情報を記載しております。

BP23-LB(HB)通信機器用2段基板のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BP23-152HB
BP23-152LB
BP23-253LB
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(W)
(mm)
寸法(H)
(mm)
寸法(D)
(mm)

11,902円

( 13,092円 )
1個 -

3日目

180220117

11,350円

( 12,485円 )
1個 -

3日目

18022067

12,082円

( 13,290円 )
1個 -

3日目

28032067

内装パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました