(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GX53PS3P15AF30
GX-PS プラグインユニット付スリム3P漏電ブレーカ EARTH LEAKAGE BREAKER

GX-PS プラグインユニット付スリム3P漏電ブレーカ GX53PS3P15AF30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,701円
税込単価
11,771円

協約形プラグイン電灯、動力、小型動力分電盤用分岐ブレーカです。高さ寸法146m...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム AF:
    50AF
  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    5
  • 定格使用電圧(V):
    AC100-200両用
  • 取付方法:
    DINレール取付
  • 接続方式:
    さし込形
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 高さ(mm):
    146
  • 寸法 幅(mm):
    50
  • 寸法 奥行き(mm):
    80
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 端子構造:
    プラグイン端子(電源側)/線押え端子 M5(負荷側)
  • 逆接続:
    不可
  • 適合圧着端子:
    R2-5~CB22-5S
  • 標準付属品:
    端子カバー

型番

GX53PS3P15AF30 解除

Loading...

GX53PS3P15AF30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GX53PS3P15AF30

30
15

1個

10,701( 11,771円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

協約形プラグイン電灯、動力、小型動力分電盤用分岐ブレーカです。
高さ寸法146mm、幅寸法50mmです。

Loading...

GX53PS3P15AF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GX-PS プラグインユニット付スリム3P漏電ブレーカの型番GX53PS3P15AF30のページです。
型番GX53PS3P15AF30に関する仕様情報を記載しております。

GX-PS プラグインユニット付スリム3P漏電ブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GX53PS3P20AF100
GX53PS3P20AF30
GX53PS3P30AF100
GX53PS3P30AF30
GX53PS3P40AF30
GX53PS3P50AF100
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格感度電流
(mA)
定格電流
(A)

10,701円

( 11,771円 )
1個 -

9日目

10020

10,701円

( 11,771円 )
1個 -

6日目

3020

10,701円

( 11,771円 )
1個 -

9日目

10030

10,701円

( 11,771円 )
1個 -

9日目

3030

12,591円

( 13,850円 )
1個 -

9日目

3040

12,591円

( 13,850円 )
1個 -

9日目

10050

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました