(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EB103EB3P60A
EB 普及形エンクローズブレーカ(漏電ブレーカ) EARTH LEAKAGE BREAKER

EB 普及形エンクローズブレーカ(漏電ブレーカ) EB103EB3P60A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,067円
税込単価
27,574円

外部要因からブレーカを保護する箱入ブレーカ。【特長】・鉄製キャビネットに収納し...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    3
  • 定格使用電圧(V):
    AC500 / DC250
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 代表規格:
    PSE
  • 寸法 幅(mm):
    200
  • 寸法 奥行き(mm):
    80
  • キャビネット材質:
  • 塗装色:
    ライトベージュ

型番

EB103EB3P60A 解除

Loading...

EB103EB3P60A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB103EB3P60A

100AF~199AF
100/200切換
60
400

1個

25,067( 27,574円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外部要因からブレーカを保護する箱入ブレーカ。
【特長】
・鉄製キャビネットに収納していますので、外部からの機械的衝撃などからブレーカを保護します
・ビル、工場、店舗現場などにおける分岐用・手元開閉器に適しています

Loading...

EB103EB3P60Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EB 普及形エンクローズブレーカ(漏電ブレーカ)の型番EB103EB3P60Aのページです。
型番EB103EB3P60Aに関する仕様情報を記載しております。

EB 普及形エンクローズブレーカ(漏電ブレーカ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EB103EB3P100A
EB103EB3P75A
EB153EB3P125A
EB153EB3P150A
EB53EB3P30A
EB53EB3P40A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンペアフレーム AF 定格感度電流
(mA)
定格電流
(A)
寸法 高さ
(mm)

26,858円

( 29,544円 )
1個 -

6日目

100AF~199AF100/200切換100400

25,067円

( 27,574円 )
1個 -

9日目

100AF~199AF100/200切換75400

32,667円

( 35,934円 )
1個 -

9日目

100AF~199AF100/200切換125400

32,667円

( 35,934円 )
1個 -

9日目

100AF~199AF100/200切換150400

16,997円

( 18,697円 )
1個 -

9日目

50AF3030300

16,997円

( 18,697円 )
1個 -

9日目

50AF3040300

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました