(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:EB53NB3P30A
EB 普及形エンクローズブレーカ EARTH LEAKAGE BREAKER

EB 普及形エンクローズブレーカ EB53NB3P30A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,505円
税込単価
13,756円

外部要因からブレーカを保護する箱入ブレーカ。【特長】・鉄製キャビネットに収納し...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    3
  • 定格遮断容量 AC100V/AC200V/AC400V/DC250V以外の電圧条件:
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 寸法 奥行(mm):
    80
  • キャビネット材質:
  • 塗装色:
    ライトベージュ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

EB53NB3P30A 解除

Loading...

EB53NB3P30A の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム(AF)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
定格使用電圧(V)
定格遮断容量 AC415Vの時(kA)
過電流引外し方式
アンペアフレーム詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB53NB3P30A

50AF
10
30
300
200
AC500/DC250
5
熱動-電磁
-

1個

12,505( 13,756円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外部要因からブレーカを保護する箱入ブレーカ。
【特長】
・鉄製キャビネットに収納していますので、外部からの機械的衝撃などからブレーカを保護します
・ビル、工場、店舗現場などにおける分岐用・手元開閉器に適しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

EB53NB3P30Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EB 普及形エンクローズブレーカの型番EB53NB3P30Aのページです。
型番EB53NB3P30Aに関する仕様情報を記載しております。

EB 普及形エンクローズブレーカのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
EB153NB3P125A
EB153NB3P150A
EB33N3P30A
EB53NB3P40A
EB53NB3P50A
EB63NB3P60A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンペアフレーム
(AF)
定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格電流
(A)
寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
定格使用電圧
(V)
定格遮断容量 AC415Vの時
(kA)
過電流引外し方式 アンペアフレーム詳細

25,715円

( 28,287円 )
1個 -

9日目

100AF~199AF35125400200AC600/DC25010熱動-電磁150AF

25,715円

( 28,287円 )
1個 -

9日目

100AF~199AF35150400200AC600/DC25010熱動-電磁150AF

12,002円

( 13,202円 )
1個 あり

5日目

30AF以下2.530200150-1.5完全電磁-

12,505円

( 13,756円 )
1個 -

9日目

50AF1040300200AC500/DC2505熱動-電磁-

12,505円

( 13,756円 )
1個 -

6日目

50AF1050300200AC500/DC2505熱動-電磁-

12,505円

( 13,756円 )
1個 -

9日目

60AF1060300200AC500/DC2505熱動-電磁-

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました