(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVKP60-5305T
システムラック FVKP-Tシリーズオープン台板タイプ(W=530) NTO システムラックFVシリーズ

システムラック FVKP-Tシリーズオープン台板タイプ(W=530) FVKP60-5305T

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
34,625円
税込単価
38,088円

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプ。【特長】・簡易台板を標準装備(1枚...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    530
  • 色:
    ペールホワイト
  • 仕様:
    オープン台板タイプ
  • 標準装備品:
    簡易台板(RD154-□VT)

Loading...

FVKP60-5305T の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVKP60-5305T

500
600

1個

34,625( 38,088円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信機器や計測機器の据え置きに適したタイプ。
【特長】
・簡易台板を標準装備(1枚)しています

FVKP60-5305Tで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVKP-Tシリーズオープン台板タイプ(W=530)の型番FVKP60-5305Tのページです。
型番FVKP60-5305Tに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FVKP-Tシリーズオープン台板タイプ(W=530)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FVKP50-5305T
FVKP50-5306T
FVKP60-5306T
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)

30,804円

( 33,884円 )
1個 -

6日目

500500

30,375円

( 33,413円 )
1個 -

6日目

600500

36,125円

( 39,738円 )
1個 -

6日目

600600

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました