(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムラック FVKDシリーズ デスクタイプ(W=598)

システムラック FVKDシリーズ デスクタイプ(W=598)
通常価格(税別)
93,875円
税込価格
103,263円

甲板付でラック天井面へパソコンやプリンターなどの設置に適したタイプ。【特長】・...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(タテ)(mm):
    699
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    598
  • 寸法(フカサ)(mm):
    698
  • 色:
    ペールホワイト
  • ハンドル:
    ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    デスクタイプ
  • 標準装備品:
    キャスター(RD72-6・6S)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
規格
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
EIA規格:19インチ
12U

1個

93,875( 103,263円 )

2日目

JIS規格
11H

1個

93,875( 103,263円 )

6日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

甲板付でラック天井面へパソコンやプリンターなどの設置に適したタイプ。
【特長】
・ラック天井面に甲板(配線孔付)を標準装備しています
・キャスターを標準装備しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVKDシリーズ デスクタイプ(W=598)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました

来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

閉じる

比較リスト