(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVK40-5305E
システムラック FVKシリーズ経済型スタンダードタイプ・EIA規格 NTO システムラックFVシリーズ

システムラック FVKシリーズ経済型スタンダードタイプ・EIA規格 FVK40-5305E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
42,405円
税込単価
46,646円

通信機器や計測機器の収納に適したタイプ。【特長】・軽量な小型ラックです・ドアは...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    530
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    経済型スタンダードタイプ

Loading...

FVK40-5305E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVK40-5305E

500
400
9U

1個

42,405( 46,646円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通信機器や計測機器の収納に適したタイプ。
【特長】
・軽量な小型ラックです
・ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です
・背面板はスライドラッチにより着脱が容易です
・背面にブラインドシート付配線孔を装備しています

FVK40-5305Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVKシリーズ経済型スタンダードタイプ・EIA規格の型番FVK40-5305Eのページです。
型番FVK40-5305Eに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FVKシリーズ経済型スタンダードタイプ・EIA規格のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FVK40-5304E
FVK40-5306E
FVK40-5307E
FVK40-5308E
FVK40-5309E
FVK40-5310E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

39,334円

( 43,267円 )
1個 -

3日目

4004007U

45,464円

( 50,010円 )
1個 -

3日目

60040012U

45,507円

( 50,058円 )
1個 -

2日目

70040014U

48,382円

( 53,220円 )
1個 -

2日目

80040016U

51,382円

( 56,520円 )
1個 -

2日目

90040018U

54,257円

( 59,683円 )
1個 -

2日目

100040021U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました