(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVS100-607E
システムラック FVS-Eシリーズ サーバ収納タイプ (W=600) NTO システムラックFVシリーズ

システムラック FVS-Eシリーズ サーバ収納タイプ (W=600) FVS100-607E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
101,125円
税込単価
111,238円

外装パネルに熱対策のため換気口を設けたサーバ収納用小型ラック。【特長】・前後マ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    600
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ラッチハンドル(キーNo.N200:4コ付属)
  • 仕様:
    サーバ収納タイプ

Loading...

FVS100-607E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVS100-607E

700
1000
14U

1個

101,125( 111,238円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外装パネルに熱対策のため換気口を設けたサーバ収納用小型ラック。
【特長】
・前後マウントアングル付でアングル間ピッチは740mmです
・外装パネルは熱対策のため換気口を設けています
・側板、背面板はコインロックによりセキュリティを確保しています
・背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています
・天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています

FVS100-607Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVS-Eシリーズ サーバ収納タイプ (W=600)の型番FVS100-607Eのページです。
型番FVS100-607Eに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FVS-Eシリーズ サーバ収納タイプ (W=600)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FVS100-606E
FVS100-608E
FVS90-606E
FVS90-607E
FVS90-608E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

95,250円

( 104,775円 )
1個 -

2日目

600100012U

106,875円

( 117,563円 )
1個 -

6日目

800100016U

91,000円

( 100,100円 )
1個 -

4日目

60090012U

96,750円

( 106,425円 )
1個 -

6日目

70090014U

102,500円

( 112,750円 )
1個 -

6日目

80090016U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました