(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FV60-605J
システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)JIS規格 NTO システムラックFVシリーズ

システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)JIS規格 FV60-605J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,000円
税込単価
71,500円

施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ。【...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    600
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    JIS規格
  • ハンドル:
    ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    スタンダードタイプ

Loading...

FV60-605J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FV60-605J

500
600
9H

1個

65,000( 71,500円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

施工性・熱対策を重視した小型ラック。通信機器や計測機器の収納に適したタイプ。
【特長】
・ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です。左開きへの変更も可能です
・側板、背面板はスライドラッチにより、着脱が容易です
・背面と底面にブラインドシート付配線孔を装備しています
・天井面にシャッター式配線孔を2ヶ標準装備しています

FV60-605Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)JIS規格の型番FV60-605Jのページです。
型番FV60-605Jに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FVシリーズ スタンダードタイプ(W=600)JIS規格のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FV50-608J
FV50-609J
FV50-610J
FV60-606J
FV60-607J
FV60-608J
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

80,875円

( 88,963円 )
1個 -

6日目

80050015H

85,125円

( 93,638円 )
1個 -

6日目

90050017H

91,757円

( 100,933円 )
1個 -

6日目

100050019H

70,132円

( 77,145円 )
1個 -

6日目

60060011H

74,382円

( 81,820円 )
1個 -

6日目

70060013H

82,250円

( 90,475円 )
1個 -

6日目

80060015H

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました