(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVHC60-2055E
FVHC-Eシリーズ HUB収納キャビネット(19インチタテ置きタイプ) NTO HUBシュウノウキャビネット

FVHC-Eシリーズ HUB収納キャビネット(19インチタテ置きタイプ) FVHC60-2055E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
49,125円
税込単価
54,038円

スリムな19インチタテ置きタイプのHUB・通信機器収納用ラック、キャスター付で...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(タテ)(mm):
    600
  • 寸法(フカサ)(mm):
    600
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ラッチハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    HUB収納キャスター付タイプ
  • 標準装備品:
    キャスターΦ40/フット高さ5mm

Loading...

FVHC60-2055E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(ヨコ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVHC60-2055E

200
3U

1個

49,125( 54,038円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スリムな19インチタテ置きタイプのHUB・通信機器収納用ラック、キャスター付でデスク下への設置に適したタイプ。
【特長】
・キャスター付で全高が600mmのため、オフィスのデスク下への設置が可能です
・設置場所に応じて、付属のキャスターまたはフットが選べます

FVHC60-2055Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FVHC-Eシリーズ HUB収納キャビネット(19インチタテ置きタイプ)の型番FVHC60-2055Eのページです。
型番FVHC60-2055Eに関する仕様情報を記載しております。

FVHC-Eシリーズ HUB収納キャビネット(19インチタテ置きタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FVHC60-3055E
FVHC60-45055E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(ヨコ)
(mm)
パネル取付有効スペース

53,375円

( 58,713円 )
1個 -

2日目

3005U

56,250円

( 61,875円 )
1個 -

2日目

4507U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました