(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

換気扇セット

換気扇セット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
44,000円
税込単価
48,400円

屋外大風量タイプ。【特長】・キュービクルの強制換気に適しています・ファンは有圧...

詳細情報を確認する

  • 塗装色:
    ライトベージュ
  • 定格電圧(V):
    AC100
  • IP規格:
    IP23
  • 設置場所:
    屋内・屋外兼用

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
最大風量(㎥/min)
定格消費電力(W)
騒 音(dB(A))
適応ファンサイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FN-20BN

樹脂(羽根)
375
380
225
7.1(50Hz)/8.1(60Hz)
34(50Hz)/41(60Hz)
約49(50Hz)/56(60Hz)
Φ200

1個

44,000( 48,400円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋外大風量タイプ。
【特長】
・キュービクルの強制換気に適しています
・ファンは有圧形を使用しています
・可変式温度調節器により、動作温度の設定が可能です
・キャビネット外側からファンの交換が可能となり、メンテナンス性に優れています
・オプションのフィルタユニット(FN-FU)を取付けることでIP性能がIP23からIP45に向上します

FN-20BNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

換気扇セットの型番FN-20BNのページです。
型番FN-20BNに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
FN-25BN
FN-30BN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
材質 寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
最大風量
(㎥/min)
定格消費電力
(W)
騒 音
(dB(A))
適応ファンサイズ

50,256円

( 55,282円 )
1個 -

3日目

鉄(羽根)42543023511.0(50Hz)/12.4(60Hz)53(50Hz)/67(60Hz)約51(50Hz)/55(60Hz)Φ250

57,750円

( 63,525円 )
1個 -

3日目

鉄(羽根)47548025515.7(50Hz)/17.6(60Hz)96(50Hz)/122(60Hz)約57(50Hz)/59(60Hz)Φ300

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました