(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCN-F1
PCN-F レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・オプション フィルタ【1~2個入り】 ボックスパーツ

PCN-F レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・オプション フィルタ PCN-F1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,387円
税込単価
3,726円

【特長】・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください・水洗いで再利用が可能です

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PCN-F1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
適用機種・商品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCN-F1

190
155
PCN-30・60-2、PCN-30T・70T-2

1パック

2個入り

3,387( 3,726円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れた際の交換用パーツとしてご利用ください
・水洗いで再利用が可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PCN-F1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCN-F レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・オプション フィルタの型番PCN-F1のページです。
型番PCN-F1に関する仕様情報を記載しております。

PCN-F レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ・オプション フィルタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCN-F2
PCN-F3
PCN-F4
PCN-F5
PCN-F6
PCN-F7
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
適用機種・商品

3,380円

( 3,718円 )

2個入り

1パック -

3日目

190305PCN-100-2、PCN-110T-2

5,509円

( 6,060円 )

2個入り

1パック -

3日目

345338PCN-160-2

5,950円

( 6,545円 )

2個入り

1パック -

3日目

412247PCN-170T-2

6,633円

( 7,296円 )
1個 -

3日目

420313PCN-230T-2

7,257円

( 7,983円 )
1個 -

3日目

315360PCN-300T-2

6,633円

( 7,296円 )
1個 -

3日目

355388PCN-220-2、PCN-290-2

ルーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました