(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RD66-80JV
RD66 マウントレール(FVK用) NTO マウントレール(Bケイ) (D)FRヨウ

RD66 マウントレール(FVK用) RD66-80JV

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,318円
税込単価
11,350円

【仕様】・ラック内部にオプションを取付ける場合に適しています。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    レール
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    17.8
  • 寸法(フカサ)(mm):
    37
  • 塗装色:
    ペールホワイト
  • 材質:
  • 板厚(mm):
    2.3

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

RD66-80JV の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
規格
適用機種
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RD66-80JV

790
JIS規格
FVK(N)-08J

1個

10,318( 11,350円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ラック内部にオプションを取付ける場合に適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

RD66-80JVで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RD66 マウントレール(FVK用)の型番RD66-80JVのページです。
型番RD66-80JVに関する仕様情報を記載しております。

RD66 マウントレール(FVK用)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RD66-20JV
RD66-30JV
RD66-40EV
RD66-40JV
RD66-90EV
RD66-90JV
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
規格 適用機種

5,940円

( 6,534円 )
1個 -

5日目

190JIS規格FVK(N)-02J

6,457円

( 7,103円 )
1個 -

5日目

290JIS規格FVK(N)-03J

6,809円

( 7,490円 )
1個 -

3日目

390EIA規格:19インチFVK(N)-04E

6,809円

( 7,490円 )
1個 -

5日目

390JIS規格FVK(N)-04J

11,341円

( 12,475円 )
1個 -

3日目

890EIA規格:19インチFVK(N)-09E

11,341円

( 12,475円 )
1個 -

5日目

890JIS規格FVK(N)-09J

設置用パーツカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました