(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ORZB12-34
ORZ形屋外用キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)木製基板付 NTO セイギョバンキャビネット

ORZ形屋外用キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)木製基板付 ORZB12-34

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
20,578円
税込単価
22,636円

高防錆・高IP性能の屋外用キャビネットOZをモデルチェンジ。【特長】・コーナー...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 板厚(本体)(mm):
    1.6
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1.6
  • 板厚(中板)(mm):
    15
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

ORZB12-34 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
保護機能(耐環境性)
塗装色
扉形式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ORZB12-34

300
400
120
IP55
ライトベージュ(5Y7/1)
片扉

1個

20,578( 22,636円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高防錆・高IP性能の屋外用キャビネットOZをモデルチェンジ。
【特長】
・コーナー部を全溶接構造とし、高防錆、高IPを実現しました
・高IP性能を保持した水抜き孔栓を標準で付属しています
・ロッド棒に樹脂製のキャップを追加し、ハンドルの操作性が向上しました
・キャビネット側面にボデーと屋根の段差がないため、連結が可能です
・ボデーに追加工することでドアストッパの取付けが可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

ORZB12-34で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ORZ形屋外用キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)木製基板付の型番ORZB12-34のページです。
型番ORZB12-34に関する仕様情報を記載しております。

ORZ形屋外用キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)木製基板付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
ORZB12-33
ORZB12-33C
ORZB12-34C
ORZB12-35
ORZB12-35C
ORZB12-36
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)
保護機能(耐環境性) 塗装色 扉形式

20,004円

( 22,004円 )
1個 -

7日目

300300120IP55ライトベージュ(5Y7/1)片扉

20,004円

( 22,004円 )
1個 -

7日目

300300120IP55クリーム(2.5Y9/1)片扉

20,578円

( 22,636円 )
1個 -

7日目

300400120IP55クリーム(2.5Y9/1)片扉

23,288円

( 25,617円 )
1個 -

7日目

300500120IP55ライトベージュ(5Y7/1)片扉

23,288円

( 25,617円 )
1個 -

7日目

300500120IP55クリーム(2.5Y9/1)片扉

27,423円

( 30,165円 )
1個 -

7日目

300600120IP55ライトベージュ(5Y7/1)片扉

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました