(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:THA8-22L
THA-L HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) NTO HUBシュウノウキャビネット

THA-L HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ) THA8-22L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,865円
税込単価
10,852円

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズ換気口付タイプ。【特長】・H...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    制御・中継
  • 材質:
  • 穴加工対応:
    非対応
  • 開閉形状:
    ハンドル
  • 基板・中板:
    木製
  • 保護機能(耐環境性):
  • 塗装色:
    クリーム(2.5Y9/1)
  • 板厚(本体)(mm):
    1
  • 板厚(扉・カバー)(mm):
    1
  • 板厚(中板)(mm):
    12
  • 表面処理:
    なし
  • 代表規格:
    なし
  • 扉形式:
    片扉
  • 仕様:
    換気口付タイプ

Loading...

THA8-22L の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外形寸法W 横(幅)(mm)
外形寸法H 縦(高さ)(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

THA8-22L

200
200
80

1個

9,865( 10,852円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

壁面からの飛び出しを抑えた薄型キャビネットシリーズ換気口付タイプ。
【特長】
・HUBや電話端子、光接続箱など通信機器収納用キャビネットとしてご利用ください
・発熱機器の収納に適した放熱用換気口付です
・薄板の採用により軽量化を実現しています
・ドア開閉時、ボデー蝶番側にドアの飛び出しがないため、壁際への設置が可能です(ハンドル部を除く)
・ドアはピボットヒンジを採用し、ワンタッチで着脱が可能です
・キャビネットを180°回転させれば逆扉での使用も可能です
・上下の入出線部は、片側開口プレート付で反対側はパッキンを付属しています

THA8-22Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

THA-L HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)の型番THA8-22Lのページです。
型番THA8-22Lに関する仕様情報を記載しております。

THA-L HUB収納キャビネット(壁掛け・換気口付タイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
THA12-45L
THA12-46L
THA12-47L
THA8-23L
THA8-2525L
THA8-2535L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
外形寸法W 横(幅)
(mm)
外形寸法H 縦(高さ)
(mm)
外形寸法D 奥行(厚み)
(mm)

18,617円

( 20,479円 )
1個 -

3日目

400500120

20,711円

( 22,782円 )
1個 -

3日目

400600120

23,140円

( 25,454円 )
1個 -

3日目

400700120

10,498円

( 11,548円 )
1個 -

3日目

20030080

10,498円

( 11,548円 )
1個 -

3日目

25025080

11,128円

( 12,241円 )
1個 -

3日目

25035080

スチール・ステンレスボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました