(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVKDN70-607J
システムラック FVシリーズドアなしデスクタイプ NTO ドアナシデスクタイプ

システムラック FVシリーズドアなしデスクタイプ FVKDN70-607J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
79,375円
税込単価
87,313円

甲板付でラック天井面へパソコンやプリンターなどの設置に適したドアなしタイプ。【...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(タテ)(mm):
    699
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    598
  • 寸法(フカサ)(mm):
    698
  • 色:
    ペールホワイト

Loading...

FVKDN70-607J の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
規格
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVKDN70-607J

JIS規格
11H

1個

79,375( 87,313円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

甲板付でラック天井面へパソコンやプリンターなどの設置に適したドアなしタイプ。
【特長】
・ラック天井面に甲板(配線孔付)を標準装備しています
・キャスターを標準装備しています

FVKDN70-607Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVシリーズドアなしデスクタイプの型番FVKDN70-607Jのページです。
型番FVKDN70-607Jに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FVシリーズドアなしデスクタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FVKDN70-607E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
規格 パネル取付有効スペース

79,375円

( 87,313円 )
1個 -

6日目

EIA規格:19インチ12U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました