(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FOD65-12EC
オープンラック・スチールタイプD形 NTO オープンラック

オープンラック・スチールタイプD形 FOD65-12EC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
77,257円
税込単価
84,983円

パソコン、プリンタ、通信機器、計測機器搭載に適したラック。【特長】・L型レール...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    556
  • 寸法(フカサ)(mm):
    650
  • 色:
    クリーム
  • 板厚(mm):
    2.0(フレーム)、2.3(ベース)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

FOD65-12EC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
規格
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FOD65-12EC

1249
EIA規格:19インチ
22U

1個

77,257( 84,983円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

パソコン、プリンタ、通信機器、計測機器搭載に適したラック。
【特長】
・L型レール、台板の装着により重量物のケース塔載が可能です
・キャスター、レベルフットを同時に装着することが可能です
・フレームタテを75mm後方へ移動させることができます
・スライド式台板も取付け可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

FOD65-12ECで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オープンラック・スチールタイプD形の型番FOD65-12ECのページです。
型番FOD65-12ECに関する仕様情報を記載しております。

オープンラック・スチールタイプD形のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FOD65-10C
FOD65-10EC
FOD65-12C
FOD65-15C
FOD65-15EC
FOD65-17EC
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
規格 パネル取付有効スペース

65,757円

( 72,333円 )
1個 -

7日目

999JIS規格16H

68,750円

( 75,625円 )
1個 -

7日目

999EIA規格:19インチ17U

74,125円

( 81,538円 )
1個 -

7日目

1249JIS規格21H

80,375円

( 88,413円 )
1個 -

7日目

1499JIS規格26H

85,750円

( 94,325円 )
1個 -

7日目

1499EIA規格:19インチ28U

92,007円

( 101,208円 )
1個 -

7日目

1749EIA規格:19インチ34U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました