(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PHE-15CA
PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ) COOLER FOR PANEL

PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ) PHE-15CA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
27,572円
税込単価
30,329円

薄さを極めた超薄形コンパクトタイプ!【特長】・従来品と比較し大幅な小型・軽量タ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

PHE-15CA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
定格電圧
定格消費電力(W)
騒音(dB)
仕様
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PHE-15CA

AC100V
32(50Hz)/31(60Hz)
約55(50Hz)/58(60Hz)
側面取付型(キャビネット外側取付)
200
720
50

1個

27,572( 30,329円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

薄さを極めた超薄形コンパクトタイプ!
【特長】
・従来品と比較し大幅な小型・軽量タイプです
・サーモスタット(ON40℃、OFF25℃)内蔵の自動運転により、省エネ・長寿命です。連続運転にも切替可能です(PHE-10C(-2)A)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

PHE-15CAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ)の型番PHE-15CAのページです。
型番PHE-15CAに関する仕様情報を記載しております。

PHE-C 薄形盤用熱交換器(Cタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PHE-10C-2A
PHE-15C-2A
PHE-20C-2A
PHE-20CA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
定格電圧 定格消費電力
(W)
騒音
(dB)
仕様 寸法(横)
(mm)
寸法(縦)
(mm)
寸法(深さ)
(mm)

26,719円

( 29,391円 )
1個 -

6日目

AC200V23(50Hz)/21(60Hz)約48(50Hz)/51(60Hz)側面取付型(キャビネット内側取付)15062040

27,572円

( 30,329円 )
1個 -

6日目

AC200V32(50Hz)/31(60Hz)約55(50Hz)/58(60Hz)側面取付型(キャビネット外側取付)20072050

45,756円

( 50,332円 )
1個 -

9日目

AC200V65(50Hz)/64(60Hz)約58(50Hz)/61(60Hz)側面取付型(キャビネット外側取付)30072050

45,756円

( 50,332円 )
1個 -

6日目

AC100V65(50Hz)/64(60Hz)約58(50Hz)/61(60Hz)側面取付型(キャビネット外側取付)30072050

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました