(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GE58NA3P40AF30
GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形) EARTH LEAKAGE BREAKER

GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形) GE58NA3P40AF30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,199円
税込単価
14,519円

日東工業 漏電遮断器(低容量)GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済...

詳細情報を確認する

  • 極数:
    3
  • 定格使用電圧(V):
    AC100-200両用
  • 取付方法:
    ネジ止め
  • 接続方式:
    表面型
  • 種類:
    漏電ブレーカ
  • 仕様:
    漏電・過負荷・短絡・単3中性線欠相保護兼用
  • 過電流引外し方式:
    熱動-電磁
  • 逆接続:
    不可

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

GE58NA3P40AF30 解除

Loading...

GE58NA3P40AF30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
アンペアフレーム AF
定格感度電流(mA)
定格遮断容量 AC100Vの時(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時(kA)
定格電流(A)
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
端子構造
アンペアフレーム詳細
標準付属品
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GE58NA3P40AF30

50AF
30
10
10
40
PSE
130
75
90
線押え端子 M5
-
端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

1個

13,199( 14,519円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

日東工業 漏電遮断器(低容量)GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形)。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

GE58NA3P40AF30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形)の型番GE58NA3P40AF30のページです。
型番GE58NA3P40AF30に関する仕様情報を記載しております。

GE-N 単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ(経済形)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GE108NA3P60AF100
GE108NA3P60AF30
GE108NA3P75AF100
GE108NA3P75AF30
GE58NA3P50AF100
GE58NA3P50AF30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
アンペアフレーム AF 定格感度電流
(mA)
定格遮断容量 AC100Vの時
(kA)
定格遮断容量 AC200Vの時
(kA)
定格電流
(A)
代表規格 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
寸法 奥行き
(mm)
端子構造 アンペアフレーム詳細 標準付属品

21,071円

( 23,178円 )
1個 -

6日目

100AF~199AF100252560PSE1559088圧着端子用 M8100AF端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子

21,071円

( 23,178円 )
1個 -

6日目

100AF~199AF30252560PSE1559088圧着端子用 M8100AF端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子

22,570円

( 24,827円 )
1個 -

6日目

100AF~199AF100252575PSE1559088圧着端子用 M8100AF端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子

21,071円

( 23,178円 )
1個 -

6日目

100AF~199AF30252575PSE1559088圧着端子用 M8100AF端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、圧着端子

13,199円

( 14,519円 )
1個 -

6日目

50AF100101050PSE1307590線押え端子 M5-端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

13,199円

( 14,519円 )
1個 -

6日目

50AF30101050PSE1307590線押え端子 M5-端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ

漏電遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました