(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FVSM100-606E
システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600) NTO システムラックFVシリーズ

システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600) FVSM100-606E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
165,885円
税込単価
182,474円

オフィス、学校など、ICT機器からの騒音対策が必要な場所への防音性能と熱対策を...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(タテ)(mm):
    669
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    600
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • パネル取付有効スペース:
    12U
  • ハンドル:
    ラッチハンドル(キーNo.N200:4コ付属)
  • 仕様:
    サーバ収納防音タイプ

Loading...

FVSM100-606E の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(フカサ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FVSM100-606E

1100

1個

165,885( 182,474円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オフィス、学校など、ICT機器からの騒音対策が必要な場所への防音性能と熱対策を両立したラック。
【特長】
・ラック内に吸音材、遮音パッキンを装備しています
・ラック内のサーバなどの排熱を考慮し、低騒音ファンを標準装備しています
・吸気、排気口からの音漏れを低減する防音フードを設けています
・オフィスなどでの使用を考慮し、キャスターを標準装備しています

FVSM100-606Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600)の型番FVSM100-606Eのページです。
型番FVSM100-606Eに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FVSM-Eシリーズ・サーバ収納防音タイプ(W=600)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FVSM90-606E
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(フカサ)
(mm)

158,825円

( 174,708円 )
1個 -

4日目

1000

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました