(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FS60-622JN
システムラック FSシリーズ スタンダードタイプ・JIS規格(W=600) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSシリーズ スタンダードタイプ・JIS規格(W=600) FS60-622JN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
182,500円
税込単価
200,750円

経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック。JIS規格に準拠した...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    600
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    JIS規格
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    スタンダードタイプ

Loading...

FS60-622JN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FS60-622JN

2200
600
42H

1個

182,500( 200,750円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

経済性、汎用性に優れた高剛性・軽量な構造のスチールラック。JIS規格に準拠した制御装置・計測器の収納に。
【特長】
・ドアパネルはブルースモークアクリルが標準装備で、スチールタイプ、換気口タイプ、左開きタイプ、両開きタイプにも組替可能です

FS60-622JNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSシリーズ スタンダードタイプ・JIS規格(W=600)の型番FS60-622JNのページです。
型番FS60-622JNに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSシリーズ スタンダードタイプ・JIS規格(W=600)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FS60-616JN
FS60-618JN
FS60-620JN
FS70-610JN
FS70-612JN
FS70-614JN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

147,500円

( 162,250円 )
1個 -

5日目

160060030H

157,500円

( 173,250円 )
1個 -

5日目

180060034H

167,500円

( 184,250円 )
1個 -

5日目

200060038H

122,132円

( 134,345円 )
1個 -

5日目

100070018H

132,507円

( 145,758円 )
1個 -

5日目

120070022H

141,250円

( 155,375円 )
1個 -

5日目

140070026H

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました