(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FST60-618EN
システムラック FSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700) FST60-618EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
171,771円
税込単価
188,948円

スタンダードタイプに補強を加えた高耐震タイプ。【特長】・NEBS(Bellco...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    耐震タイプ

Loading...

FST60-618EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FST60-618EN

1800
600
600
37U

1個

171,771( 188,948円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプに補強を加えた高耐震タイプ。
【特長】
・NEBS(Bellcore):GR-63-CORE(Zone4)に耐える性能を持っています
・側板、背面板のねじ止め、補強金具によってスタンダードタイプより高剛性になっています

FST60-618ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)の型番FST60-618ENのページです。
型番FST60-618ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSTシリーズ 耐震タイプ(W=600・700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FST100-622EN
FST100-716EN
FST100-718EN
FST60-620EN
FST60-622EN
FST60-716EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

243,532円

( 267,885円 )
1個 -

5日目

2200600100046U

242,351円

( 266,586円 )
1個 -

5日目

1600700100033U

251,768円

( 276,945円 )
1個 -

5日目

1800700100037U

180,000円

( 198,000円 )
1個 -

5日目

200060060042U

194,124円

( 213,536円 )
1個 -

5日目

220060060046U

192,943円

( 212,237円 )
1個 -

5日目

160070060033U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました