(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSS80-718EKN
システムラック FSSシリーズ サーバ収納タイプ(W=600・700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSSシリーズ サーバ収納タイプ(W=600・700) FSS80-718EKN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
231,769円
税込単価
254,946円

外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット対応のマウントアングルを前後...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ブラック
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:4コ付属)
  • 仕様:
    サーバ収納タイプ

Loading...

FSS80-718EKN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSS80-718EKN

1800
700
817
37U

1個

231,769( 254,946円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

外装パネルは熱対策のため換気口を設け、ケージナット対応のマウントアングルを前後に装備。
【特長】
・19インチラックマウントタイプのサーバやUPSなどを収納するタイプです
・前後マウントアングル間のピッチは、D=817タイプは623mm、D=917・1017・1117タイプは723mmです(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

FSS80-718EKNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSSシリーズ サーバ収納タイプ(W=600・700)の型番FSS80-718EKNのページです。
型番FSS80-718EKNに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSSシリーズ サーバ収納タイプ(W=600・700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSS100-622EKN
FSS100-716EKN
FSS100-718EKN
FSS80-720EKN
FSS80-722EKN
FSS90-616EKN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

271,760円

( 298,936円 )
1個 -

5日目

2200600101746U

254,118円

( 279,530円 )
1個 -

5日目

1600700101733U

263,535円

( 289,889円 )
1個 -

5日目

1800700101737U

242,351円

( 266,586円 )
1個 -

5日目

200070081742U

254,118円

( 279,530円 )
1個 -

5日目

220070081746U

218,822円

( 240,704円 )
1個 -

5日目

160060091733U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました