(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSST90-622EKN
システムラック FSSTシリーズ サーバ収納耐震タイプ(W=600・700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSSTシリーズ サーバ収納耐震タイプ(W=600・700) FSST90-622EKN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
298,820円
税込単価
328,702円

サーバ、大型ルータなどの高密度搭載でラックの搭載質量が大きくなる場合に。【特長...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ブラック
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:4コ付属)
  • 仕様:
    サーバ収納耐震タイプ

Loading...

FSST90-622EKN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSST90-622EKN

2200
600
917
46U

1個

298,820( 328,702円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サーバ、大型ルータなどの高密度搭載でラックの搭載質量が大きくなる場合に。
【特長】
・耐震荷重はNEBS Zone3において600kg、兵庫県南部地震波において700kgに対応しています
・フレームに補強部材を追加し、耐震ドアを採用することで高荷重で高い耐震性能を実現しています
・ケージナット用マウントアングルが前後に標準装備されています。前後マウントアングル間のピッチは723mmです(ケージナット用マウントアングルの移動により、±10mmの変更が可能)

FSST90-622EKNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSSTシリーズ サーバ収納耐震タイプ(W=600・700)の型番FSST90-622EKNのページです。
型番FSST90-622EKNに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSSTシリーズ サーバ収納耐震タイプ(W=600・700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSST100-718EKN
FSST100-720EKN
FSST100-722EKN
FSST90-718EKN
FSST90-720EKN
FSST90-722EKN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

315,294円

( 346,823円 )
1個 -

5日目

1800700101737U

324,711円

( 357,182円 )
1個 -

5日目

2000700101742U

337,642円

( 371,406円 )
1個 -

5日目

2200700101746U

298,820円

( 328,702円 )
1個 -

5日目

180070091737U

309,414円

( 340,355円 )
1個 -

5日目

200070091742U

320,000円

( 352,000円 )
1個 -

5日目

220070091746U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました