(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSR60-620EN
システムラック FSRシリーズ 連結タイプ(W=600・700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSRシリーズ 連結タイプ(W=600・700) FSR60-620EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
141,173円
税込単価
155,290円

スタンダードタイプと連結する際に。【特長】・両側板のないタイプです。連結用の金...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    連結タイプ

Loading...

FSR60-620EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSR60-620EN

2000
600
600
42U

1個

141,173( 155,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スタンダードタイプと連結する際に。
【特長】
・両側板のないタイプです。連結用の金具がセットになっていますので、スタンダードタイプと組み合わせることにより、ラックの連結が可能です

FSR60-620ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSRシリーズ 連結タイプ(W=600・700)の型番FSR60-620ENのページです。
型番FSR60-620ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSRシリーズ 連結タイプ(W=600・700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSR100-622EN
FSR100-716EN
FSR100-718EN
FSR60-622EN
FSR60-716EN
FSR60-718EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

201,179円

( 221,297円 )
1個 -

5日目

2200600100046U

208,239円

( 229,063円 )
1個 -

5日目

1600700100033U

215,292円

( 236,821円 )
1個 -

5日目

1800700100037U

151,760円

( 166,936円 )
1個 -

5日目

220060060046U

161,173円

( 177,290円 )
1個 -

5日目

160070060033U

167,064円

( 183,770円 )
1個 -

5日目

180070060037U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました