(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSP60-718EN
システムラック FSPシリーズ・オープンタイプ(W=598・698) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSPシリーズ・オープンタイプ(W=598・698) FSP60-718EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
92,007円
税込単価
101,208円

【特長】・側板、背面板などをなくしたフレーム枠のみのオープンラックタイプ・天井...

詳細情報を確認する

Loading...

FSP60-718EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSP60-718EN

1800
698
579
37U

1個

92,007( 101,208円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・側板、背面板などをなくしたフレーム枠のみのオープンラックタイプ
・天井板は装備しています

FSP60-718ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSPシリーズ・オープンタイプ(W=598・698)の型番FSP60-718ENのページです。
型番FSP60-718ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSPシリーズ・オープンタイプ(W=598・698)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSP100-616EN
FSP100-618EN
FSP100-620EN
FSP60-720EN
FSP60-722EN
FSP70-610EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

99,007円

( 108,908円 )
1個 -

5日目

160059897933U

105,756円

( 116,332円 )
1個 -

5日目

180059897937U

112,125円

( 123,338円 )
1個 -

5日目

200059897942U

99,007円

( 108,908円 )
1個 -

5日目

200069857942U

105,756円

( 116,332円 )
1個 -

5日目

220069857946U

72,631円

( 79,894円 )
1個 -

5日目

100059867919U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました