(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSN60-622JN
システムラック FSN-Jシリーズ ドアなしタイプ・JIS規格(W=600) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSN-Jシリーズ ドアなしタイプ・JIS規格(W=600) FSN60-622JN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
141,173円
税込単価
155,290円

前面に化粧アルミフレームを装着したドアのないタイプ。【特長】・制御装置・計測器...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    600
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    JIS規格
  • 仕様:
    ドアなしタイプ

Loading...

FSN60-622JN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSN60-622JN

2200
600
42H

1個

141,173( 155,290円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面に化粧アルミフレームを装着したドアのないタイプ。
【特長】
・制御装置・計測器や放送・映像機器、CATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます

FSN60-622JNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSN-Jシリーズ ドアなしタイプ・JIS規格(W=600)の型番FSN60-622JNのページです。
型番FSN60-622JNに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSN-Jシリーズ ドアなしタイプ・JIS規格(W=600)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSN60-616JN
FSN60-618JN
FSN60-620JN
FSN70-610JN
FSN70-612JN
FSN70-614JN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

125,007円

( 137,508円 )
1個 -

5日目

160060030H

133,750円

( 147,125円 )
1個 -

5日目

180060034H

141,250円

( 155,375円 )
1個 -

5日目

200060038H

105,756円

( 116,332円 )
1個 -

5日目

100070018H

113,500円

( 124,850円 )
1個 -

5日目

120070022H

122,132円

( 134,345円 )
1個 -

5日目

140070026H

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました