(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSN60-610EN
システムラック FSN-Eシリーズ ドアなしタイプ(W=600) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSN-Eシリーズ ドアなしタイプ(W=600) FSN60-610EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
100,500円
税込単価
110,550円

前面に化粧アルミフレームを装着したドアのないタイプ。【特長】・放送・映像機器や...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    600
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • 仕様:
    ドアなしタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

FSN60-610EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSN60-610EN

1000
600
ペールホワイト
19U

1個

100,500( 110,550円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

前面に化粧アルミフレームを装着したドアのないタイプ。
【特長】
・放送・映像機器やCATVのヘッドエンド用機器の収納にご使用いただけます
・本体塗装色はペールホワイト塗装とブラック塗装の2色をご用意しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

FSN60-610ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSN-Eシリーズ ドアなしタイプ(W=600)の型番FSN60-610ENのページです。
型番FSN60-610ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSN-Eシリーズ ドアなしタイプ(W=600)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSN60-610EKN
FSN60-612EKN
FSN60-612EN
FSN60-614EKN
FSN60-614EN
FSN60-616EKN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

100,500円

( 110,550円 )
1個 -

5日目

1000600ブラック19U

108,750円

( 119,625円 )
1個 -

5日目

1200600ブラック24U

108,750円

( 119,625円 )
1個 -

5日目

1200600ペールホワイト24U

117,381円

( 129,119円 )
1個 -

5日目

1400600ブラック28U

117,381円

( 129,119円 )
1個 -

5日目

1400600ペールホワイト28U

125,007円

( 137,508円 )
1個 -

5日目

1600600ブラック33U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました