(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSNA120-820EN
システムラック FSNAシリーズ・コアネットワークタイプ(W=800) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSNAシリーズ・コアネットワークタイプ(W=800) FSNA120-820EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
363,533円
税込単価
399,886円

高密度ケーブル管理に最適なコアネットワークタイプ。【特長】・ラック前面はセット...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    800
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:4コ付属)
  • 仕様:
    コアネットワークタイプ

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

FSNA120-820EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSNA120-820EN

2000
1217
ペールホワイト
42U

1個

363,533( 399,886円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高密度ケーブル管理に最適なコアネットワークタイプ。
【特長】
・ラック前面はセットバックフレームデザインにより、圧倒的なケーブル収納量を実現しています
・連結面の独立式フロントサイドパネルを取外すことにより、連結間もフレームレス空間となり配線作業が可能です
・ケーブルマネージメントフィンガー(SN25F)を1セット付属し、容易なケーブル管理とラックユニット毎の整理を可能にします
・吸気エアーダクトの併用などにより、ネットワーク機器のエアーフローをコントロール、信頼性を飛躍的に向上しています
・Cisco社製スイッチ製品との相互運用性の検証により、Cisco Compatible認証を取得しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

FSNA120-820ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSNAシリーズ・コアネットワークタイプ(W=800)の型番FSNA120-820ENのページです。
型番FSNA120-820ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSNAシリーズ・コアネットワークタイプ(W=800)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSNA110-820EN
FSNA110-822EKN
FSNA110-822EN
FSNA120-820EKN
FSNA120-822EKN
FSNA120-822EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

340,003円

( 374,003円 )
1個 -

7日目

20001117ペールホワイト42U

350,589円

( 385,648円 )
1個 -

7日目

22001117ブラック46U

350,589円

( 385,648円 )
1個 -

7日目

22001117ペールホワイト46U

363,533円

( 399,886円 )
1個 -

7日目

20001217ブラック42U

374,119円

( 411,531円 )
1個 -

7日目

22001217ブラック46U

374,119円

( 411,531円 )
1個 -

7日目

22001217ペールホワイト46U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました