(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSL70-622EN
システムラック FSLシリーズ LANタイプ(W=600・700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSLシリーズ LANタイプ(W=600・700) FSL70-622EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
238,821円
税込単価
262,703円

LAN機器(HUB、ルータ、スイッチなど)やパッチパネルなどの収納用に。【特長...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    LANタイプ

Loading...

FSL70-622EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSL70-622EN

2200
600
700
46U

1個

238,821( 262,703円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

LAN機器(HUB、ルータ、スイッチなど)やパッチパネルなどの収納用に。
【特長】
・台板、天井換気扇と配線処理用パーツがセットになっています

FSL70-622ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSLシリーズ LANタイプ(W=600・700)の型番FSL70-622ENのページです。
型番FSL70-622ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSLシリーズ LANタイプ(W=600・700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSL100-622EN
FSL100-716EN
FSL100-718EN
FSL70-716EN
FSL70-718EN
FSL70-720EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

290,583円

( 319,641円 )
1個 -

5日目

2200600100046U

289,414円

( 318,355円 )
1個 -

5日目

1600700100033U

298,820円

( 328,702円 )
1個 -

5日目

1800700100037U

235,295円

( 258,825円 )
1個 -

5日目

160070070033U

244,701円

( 269,171円 )
1個 -

5日目

180070070037U

254,118円

( 279,530円 )
1個 -

5日目

200070070042U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました