(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSH100-720EN-1H
システムラック FSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700) FSH100-720EN-1H

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
268,230円
税込単価
295,053円

データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ。【特長】・前後ドア仕様で本体...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    700
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル付

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

FSH100-720EN-1H 解除

Loading...

FSH100-720EN-1H の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSH100-720EN-1H

2000
1017
ペールホワイト
42U
ハウジングタイプ、分割なし仕様

1個

268,230( 295,053円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

データセンターに適した機能充実のハウジングタイプ。
【特長】
・前後ドア仕様で本体内部が分割なし・2分割・4分割の各タイプを用意しています
・鍵番号違いを標準装備してセキュリティを確保しています
・天井面での連結により側板を付けた状態での連結が可能です
・2・4分割仕様のアース端子は各分割エリアと管理者スペースに装備しています
・前後マウントアングル間ピッチは723mmです
・データセンター管理業者専用スペース(2U)を設けることにより、電源サブラックなどが取付けできます

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

FSH100-720EN-1Hで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700)の型番FSH100-720EN-1Hのページです。
型番FSH100-720EN-1Hに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSHシリーズ ハウジングタイプ(W=700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSH100-720EKN-1H
FSH100-720EKN-2H
FSH100-720EKN-4H
FSH100-720EN-2H
FSH100-720EN-4H
FSH100-722EKN-1H
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース 仕様

268,230円

( 295,053円 )
1個 -

7日目

20001017ブラック42Uハウジングタイプ、分割なし仕様

311,764円

( 342,940円 )
1個 -

7日目

20001017ブラック19U×2ハウジングタイプ、2分割仕様

408,234円

( 449,057円 )
1個 -

7日目

20001017ブラック9U×4ハウジングタイプ、4分割仕様

311,764円

( 342,940円 )
1個 -

7日目

20001017ペールホワイト19U×2ハウジングタイプ、2分割仕様

408,234円

( 449,057円 )
1個 -

7日目

20001017ペールホワイト9U×4ハウジングタイプ、4分割仕様

278,828円

( 306,711円 )
1個 -

7日目

22001017ブラック46Uハウジングタイプ、分割なし仕様

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました