(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSC60-716EN
システムラック FSCシリーズ 組立タイプ(W=600・700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSCシリーズ 組立タイプ(W=600・700) FSC60-716EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
202,349円
税込単価
222,584円

フレームを分割構造にした組立タイプ。【特長】・間口の狭い場所への搬入やエレベー...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    組立タイプ

Loading...

FSC60-716EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSC60-716EN

1600
700
600
33U

1個

202,349( 222,584円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フレームを分割構造にした組立タイプ。
【特長】
・間口の狭い場所への搬入やエレベータに入らないなど、搬入経路に制約がある場所にご使用いただけます
・フレーム部分を前後・左右に分割できる構造です
・フレームの組立ては1コーナー3点のねじ止めのみで、簡単に組立てができます(組立てた状態での出荷となるためお客様での分解、搬入、再組立となります)

FSC60-716ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSCシリーズ 組立タイプ(W=600・700)の型番FSC60-716ENのページです。
型番FSC60-716ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSCシリーズ 組立タイプ(W=600・700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSC100-622EN
FSC100-716EN
FSC100-718EN
FSC60-718EN
FSC60-720EN
FSC60-722EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

252,938円

( 278,232円 )
1個 -

7日目

2200600100046U

251,768円

( 276,945円 )
1個 -

7日目

1600700100033U

261,175円

( 287,293円 )
1個 -

7日目

1800700100037U

212,943円

( 234,237円 )
1個 -

7日目

180070060037U

221,171円

( 243,288円 )
1個 -

7日目

200070060042U

235,295円

( 258,825円 )
1個 -

7日目

220070060046U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました