(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSB70-620JN
システムラック FSB-Jシリーズ 防塵タイプ・JIS規格(W=605) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSB-Jシリーズ 防塵タイプ・JIS規格(W=605) FSB70-620JN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
211,762円
税込単価
232,938円

工場内での工作機械および各種ラインの制御装置・計測機器収納用に。【特長】・パッ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    605
  • 色:
    ベージュ
  • 板厚(mm):
    2.3(ドア)/1.6(天井板・側板・背面板)
  • 規格:
    JIS規格
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    防塵タイプ

Loading...

FSB70-620JN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSB70-620JN

2053
703
38H

1個

211,762( 232,938円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内での工作機械および各種ラインの制御装置・計測機器収納用に。
【特長】
・パッキンにより防塵性能IP51を確保しています
・本体塗装色はライトベージュ塗装です(内部が負圧にならない状態で粉塵の侵入を防止)

FSB70-620JNで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSB-Jシリーズ 防塵タイプ・JIS規格(W=605)の型番FSB70-620JNのページです。
型番FSB70-620JNに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSB-Jシリーズ 防塵タイプ・JIS規格(W=605)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSB60-622JN
FSB70-616JN
FSB70-618JN
FSB70-622JN
FSB80-616JN
FSB80-618JN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

222,352円

( 244,587円 )
1個 -

7日目

225360342H

185,883円

( 204,471円 )
1個 -

7日目

165370330H

198,819円

( 218,701円 )
1個 -

7日目

185370334H

229,409円

( 252,350円 )
1個 -

7日目

225370342H

191,762円

( 210,938円 )
1個 -

7日目

165380330H

203,529円

( 223,882円 )
1個 -

7日目

185380334H

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました