(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSB60-714EN
システムラック FSB-Eシリーズ 防塵タイプ・EIA規格(W=605・705) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSB-Eシリーズ 防塵タイプ・EIA規格(W=605・705) FSB60-714EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
214,123円
税込単価
235,535円

工場内での工作機械および各種ラインの制御装置・計測機器収納用に。【特長】・パッ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 色:
    ベージュ
  • 板厚(mm):
    2.3(ドア)/1.6(天井板・側板・背面板)
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    防塵タイプ

Loading...

FSB60-714EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(ヨコ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSB60-714EN

1453
705
603
28U

1個

214,123( 235,535円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

工場内での工作機械および各種ラインの制御装置・計測機器収納用に。
【特長】
・パッキンにより防塵性能IP51を確保しています
・本体塗装色はライトベージュ塗装です(内部が負圧にならない状態で粉塵の侵入を防止)

FSB60-714ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSB-Eシリーズ 防塵タイプ・EIA規格(W=605・705)の型番FSB60-714ENのページです。
型番FSB60-714ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSB-Eシリーズ 防塵タイプ・EIA規格(W=605・705)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSB60-616EN
FSB60-618EN
FSB60-620EN
FSB60-716EN
FSB60-718EN
FSB60-720EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(ヨコ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

178,820円

( 196,702円 )
1個 -

7日目

165360560333U

191,762円

( 210,938円 )
1個 -

7日目

185360560337U

203,529円

( 223,882円 )
1個 -

7日目

205360560342U

220,003円

( 242,003円 )
1個 -

7日目

165370560333U

231,769円

( 254,946円 )
1個 -

7日目

185370560337U

244,701円

( 269,171円 )
1個 -

7日目

205370560342U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました