(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:FSA60-716EN
システムラック FSAシリーズ・ネットワークタイプ(W=700) NTO システムラックFSシリーズ

システムラック FSAシリーズ・ネットワークタイプ(W=700) FSA60-716EN

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
170,590円
税込単価
187,649円

ツールレスでマウントアングル・マウントレールの前後移動が可能なネットワークラッ...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 寸法(ヨコ)(mm):
    700
  • 色:
    ペールホワイト
  • 規格:
    EIA規格:19インチ
  • ハンドル:
    ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)
  • 仕様:
    ネットワークタイプ

Loading...

FSA60-716EN の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(タテ)(mm)
寸法(フカサ)(mm)
パネル取付有効スペース
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FSA60-716EN

1600
600
33U

1個

170,590( 187,649円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ツールレスでマウントアングル・マウントレールの前後移動が可能なネットワークラック。
【特長】
・スマートアングルの採用により工具を使用することなく容易にマウントアングル・マウントレールの移動ができます
・底面開口を拡大し、ケーブルなどの入出線が容易です
・ラック本体底面部にはM6のねじ穴加工がされていますので、キャスターの現地取付が容易です

FSA60-716ENで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

システムラック FSAシリーズ・ネットワークタイプ(W=700)の型番FSA60-716ENのページです。
型番FSA60-716ENに関する仕様情報を記載しております。

システムラック FSAシリーズ・ネットワークタイプ(W=700)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
FSA100-714EN
FSA100-716EN
FSA100-718EN
FSA60-718EN
FSA60-720EN
FSA60-722EN
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(タテ)
(mm)
寸法(フカサ)
(mm)
パネル取付有効スペース

208,239円

( 229,063円 )
1個 -

7日目

1400100028U

218,822円

( 240,704円 )
1個 -

7日目

1600100033U

228,239円

( 251,063円 )
1個 -

7日目

1800100037U

178,820円

( 196,702円 )
1個 -

7日目

180060037U

189,413円

( 208,354円 )
1個 -

7日目

200060042U

202,349円

( 222,584円 )
1個 -

7日目

220060046U

システムラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました