(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCN-170T-2
PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ PCN レフクール テンジョウトリツキガタ

PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ PCN-170T-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
438,356円
税込単価
482,192円

フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要。【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    天井取付
  • 仕様:
    ノンフロンタイプ
  • 冷媒:
    HF0-1234yf
  • 塗装色:
    ライトベージュ
  • 保護等級:
    IP5X

Loading...

PCN-170T-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
定格消費電力(W)
騒音(dB)
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCN-170T-2

1550(50Hz)/1700(60Hz)W
単相AC200V
710(50Hz)/790(60Hz)
約66
596
446
353

1個

438,356( 482,192円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要。
【特長】
・フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです
・地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています
・CEマーキングに対応しています
・ドレン検知機能と二重排水構造により水漏れを防止します
・フィルタの交換が容易な省メンテナンス構造です
・多彩なインテリジェント機能を搭載しています
・自己診断機能により運転状態の監視が可能です

PCN-170T-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプの型番PCN-170T-2のページです。
型番PCN-170T-2に関する仕様情報を記載しております。

PCN-T レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCN-110T-2
PCN-230T-2
PCN-300T-2
PCN-30T-2
PCN-70T-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
冷却能力 定格電圧 定格消費電力
(W)
騒音
(dB)
寸法(横)
(mm)
寸法(縦)
(mm)
寸法(深さ)
(mm)

373,620円

( 410,982円 )
1個 -

2日目

950(50Hz)/1100(60Hz)W単相AC200V580(50Hz)/640(60Hz)約65603349355

440,000円

( 484,000円 )
1個 -

2日目

2100(50Hz)/2300(60Hz)W三相AC200V940(50Hz)/1100(60Hz)約66655444403

538,750円

( 592,625円 )
1個 -

2日目

2700(50Hz)/3000(60Hz)W三相AC200V1430(50Hz)/1710(60Hz)約67765444403

285,044円

( 313,548円 )
1個 -

3日目

300(50Hz)/350(60Hz)W単相AC200V230(50Hz)/230(60Hz)約61454230253

329,332円

( 362,265円 )
1個 -

2日目

600(50Hz)/700(60Hz)W単相AC200V400(50Hz)/410(60Hz)約64551330273

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました