(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PCN-30-2
PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ PCN レフクール ソクメントリツキガタ

PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプ PCN-30-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
263,623円
税込単価
289,985円

フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要!【特長...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    側面取付
  • 仕様:
    ノンフロンタイプ
  • 冷媒:
    HF0-1234yf
  • 塗装色:
    ライトベージュ
  • 保護等級:
    IP5X

Loading...

PCN-30-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
定格消費電力(W)
騒音(dB)
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
寸法(深さ)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCN-30-2

250(50Hz)/300(60Hz)W
単相AC200V
250(50Hz)/260(60Hz)
約65
300
500
150

1個

263,623( 289,985円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フロン排出抑制法対象外のため廃棄時のフロン回収や使用時の簡易点検が不要!
【特長】
・フロン、代替フロン(HFC-134a)を使用しないノンフロンタイプです
・地球温暖化係数(GWP値)の低い新冷媒HFO-1234yfを採用しています
・CEマーキングに対応しています
・取付方法はキャビネット外取付・埋込取付の2種類から選択可能です
・フィルタの交換が容易な省メンテナンス構造です
・多彩なインテリジェント機能を搭載しています
・自己診断機能により運転状態の監視が可能です
・冷風方向を変更可能な風向調整ルーバー付です

PCN-30-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプの型番PCN-30-2のページです。
型番PCN-30-2に関する仕様情報を記載しております。

PCN レフクール(コンプレッサクーラ)ノンフロンタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PCN-100-2
PCN-160-2
PCN-220-2
PCN-290-2
PCN-60-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
冷却能力 定格電圧 定格消費電力
(W)
騒音
(dB)
寸法(横)
(mm)
寸法(縦)
(mm)
寸法(深さ)
(mm)

328,899円

( 361,789円 )
1個 -

2日目

800(50Hz)/1000(60Hz)W単相AC200V570(50Hz)/610(60Hz)約65350900200

427,471円

( 470,218円 )
1個 -

2日目

1450(50Hz)/1600(60Hz)W単相AC200V730(50Hz)/810(60Hz)約68390950220

438,750円

( 482,625円 )
1個 -

2日目

2000(50Hz)/2200(60Hz)W三相AC200V910(50Hz)/1050(60Hz)約694501150220

500,000円

( 550,000円 )
1個 -

2日目

2600(50Hz)/2900(60Hz)W三相AC200V1340(50Hz)/1530(60Hz)約704501350220

284,614円

( 313,075円 )
1個 -

2日目

500(50Hz)/610(60Hz)W単相AC200V400(50Hz)/410(60Hz)約65300550200

盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました