(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BP22-23B
BP22-B 木製基板 NTO モクセイキバン

BP22-B 木製基板 BP22-23B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,982円
税込単価
2,180円

【特長】・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、OR...

詳細情報を確認する

  • 材質:
  • 板厚(mm):
    15

Loading...

BP22-23B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
寸法(横)(mm)
寸法(縦)(mm)
適用キャビネット
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BP22-23B

120
220
200(横)×300(縦)mm

1個

1,982( 2,180円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盤用キャビネット(B、BF)、防塵・防水形キャビネット(RAB、ORB)と同仕様の木製基板です
・盤用キャビネット(B、S、BF、SF)、防塵・防水形キャビネット(RA、RAB、OR、ORB、SR、SOR)などに取付けが可能です

BP22-23Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BP22-B 木製基板の型番BP22-23Bのページです。
型番BP22-23Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
BP22-1014B
BP22-1016B
BP22-1018B
BP22-2535B
BP22-253B
BP22-255B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
寸法(横)
(mm)
寸法(縦)
(mm)
適用キャビネット

22,158円

( 24,374円 )
1個 -

2日目

92013201000(横)×1400(縦)mm

27,080円

( 29,788円 )
1個 -

2日目

92015201000(横)×1600(縦)mm

30,764円

( 33,840円 )
1個 -

2日目

92017201000(横)×1800(縦)mm

2,289円

( 2,518円 )
1個 -

9日目

170270250(横)×350(縦)mm

2,412円

( 2,653円 )
1個 -

9日目

170220250(横)×300(縦)mm

2,723円

( 2,995円 )
1個 -

9日目

170420250(横)×500(縦)mm

汎用パネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました