(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静音設計 有線フルキーボード 日本語配列 ブラック

静音設計 有線フルキーボード 日本語配列 ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,732円
税込単価
4,105円

【特長】・静音タイプのキー機構を採用!・タイプミスを軽減するアイソレーション設...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    キーボード
  • インターフェイス:
    USB
  • キー配列:
    日本語
  • キー数(キー):
    113
  • キーボードタイプ:
    スタンダード
  • 寸法 奥行き(mm):
    128
  • 寸法 幅(mm):
    430
  • 寸法 厚み(mm):
    22
  • 色:
  • ケーブル長(m):
    1.5

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSKBU320BK

1個

3,732( 4,105円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・静音タイプのキー機構を採用!
・タイプミスを軽減するアイソレーション設計を採用
・独立したマルチメディアキーとホットキーを搭載

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

BSKBU320BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静音設計 有線フルキーボード 日本語配列 ブラックの型番BSKBU320BKのページです。
型番BSKBU320BKに関する仕様情報を記載しております。

静音設計 有線フルキーボード 日本語配列 ブラックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

キーボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました