(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:BCAST04200CR
スパイラルチューブ BCASTシリーズ スパイラルチューブ

スパイラルチューブ BCASTシリーズ BCAST04200CR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
473円
税込単価
520円

【特長】・オフィス内のケーブルをすっきりまとめるスパイラルチューブ・簡易包装モ...

詳細情報を確認する

  • 材質詳細:
    IPE

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

型番

BCAST04200CR 解除

Loading...

BCAST04200CR の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
長さ(m)
内径(mm)
商品タイプ詳細
色詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BCAST04200CR

透明
その他
2
4
スパイラルチューブ
クリア(半透明)

1個

473( 520円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オフィス内のケーブルをすっきりまとめるスパイラルチューブ
・簡易包装モデル
・長さが長い場合はハサミで切って、ご使用の環境に最適な長さで使用できます
・束ねたケーブルの長さがバラバラでも、取り出したい位置から取り出し可能です

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。

BCAST04200CRで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルチューブ BCASTシリーズの型番BCAST04200CRのページです。
型番BCAST04200CRに関する仕様情報を記載しております。

スパイラルチューブ BCASTシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
BCAST04200BK
BCAST07200CR
BCAST08200CR
BCAST16500CR
BCAST20500CR
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
商品タイプ 長さ
(m)
内径
(mm)
商品タイプ詳細 色詳細

473円

( 520円 )
1個 -

6日目

その他24スパイラルチューブブラック(不透明)

573円

( 630円 )
1個 -

6日目

透明その他27スパイラルチューブクリア(半透明)

691円

( 760円 )
1個 -

6日目

透明その他28スパイラルチューブクリア(半透明)

1,511円

( 1,662円 )
1個 -

6日目

透明その他516スパイラルチューブクリア(半透明)

1,680円

( 1,848円 )
1個 -

6日目

透明その他520スパイラルチューブクリア(半透明)

スパイラルチューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました