(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MA
漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品)NV32-CVF ロウデンシャダンキ NV-Cクラス

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品)NV32-CVF NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MA

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,640円
税込単価
10,604円

漏電遮断器、小形F Style、経済品。【特長】・高調波・サージ対応:横巾36...

詳細情報を確認する

  • アンペアフレーム(AF):
    30AF以下
  • 定格遮断容量 AC100Vの時(kA):
    2.5
  • 定格遮断容量 AC200Vの時(kA):
    2.5
  • 取付方法:
    DIN/ネジ止め
  • 代表規格:
    UL / CUL / CSA
  • 寸法 奥行(mm):
    65
  • アンペアフレーム詳細:
    30AF
  • 内部付属装置:
    縦形リード線端子台 / テストリード線 / 警報スイッチ / 補助スイッチ
  • 定格遮断容量 AC230Vの時(kA):
    2.5

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MA 解除

Loading...

NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MA の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
極数
定格電流(A)
接続方式
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
接続方式詳細
定格感度電流(mA)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MA

2
5
表面型
100
36
圧着端子用
30
10

1個

9,640( 10,604円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

漏電遮断器、小形F Style、経済品。
【特長】
・高調波・サージ対応:横巾36/54mmで奥行き寸法もSクラス(汎用品)68mm→52mmに小型化を実現しました
・スプリングクランプ端子仕様に対応:配線やメンテナンスの工数を短縮し、「省施工」、「品質安定」、「メンテナンス性向上」を実現します

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

Loading...

NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MAで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品)NV32-CVFの型番NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MAのページです。
型番NV32-CVF 2P 5A 100-230V 30MAに関する仕様情報を記載しております。

漏電遮断器 F Style NV-Cクラス(経済品)NV32-CVFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
NV32-CVF 2P 15A 100-230V 30MA
NV32-CVF 2P 20A 100-230V 100MA
NV32-CVF 2P 20A 100-230V 30MA
NV32-CVF 3P 10A 100-230V 100MA
NV32-CVF 3P 10A 100-230V 30MA
NV32-CVF 3P 15A 100-230V 100MA
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?極数 定格電流
(A)
接続方式 寸法 高さ
(mm)
寸法 幅
(mm)
接続方式詳細 定格感度電流
(mA)

9,640円

( 10,604円 )
1個 -

5日目

-215表面型10036圧着端子用30

9,450円

( 10,395円 )
1個 -

5日目

-220表面型10036圧着端子用100

9,450円

( 10,395円 )
1個 -

5日目

-220表面型10036圧着端子用30

12,550円

( 13,805円 )
1個 -

5日目

-310表面型10054圧着端子用100

12,550円

( 13,805円 )
1個 -

5日目

-310表面型10054圧着端子用30

12,550円

( 13,805円 )
1個 -

5日目

-315表面型10054圧着端子用100

配線用遮断器(本体)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました