(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

CC-Link/LT接続アクセサリ 終端抵抗

CC-Link/LT接続アクセサリ 終端抵抗

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,092円
税込単価
2,301円

【特長】・簡単メンテナンス:小型サイズでワンタッチ取付けが可能です。電圧チェッ...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    角型
  • コネクタシリーズ頭文字:
    A・B・C
  • A・B・C:
    CC-Link用
  • 適用ピン・コンタクト:
    オス
  • 極数:
    4
  • 用途:
    ケーブル接続
  • 許容電流(A):
    5
  • 許容電圧(V):
    DC24
  • 電線接続方法:
    圧接
  • 接続方向:
    ストレート
  • 保護機能(耐環境性):
  • 代表規格:
    UL

型番

CL9-TERM 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CL9-TERM

1個

2,092( 2,301円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単メンテナンス:小型サイズでワンタッチ取付けが可能です。電圧チェック窓により、幹線の電圧確認を容易に行うことができます
・専用フラット/VCTF/可動ケーブル単独でシステムを構成する場合及び、専用フラット/VCTF/可動ケーブルを混在してシステムを構成する場合にご使用できます

Loading...

CL9-TERMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

CC-Link/LT接続アクセサリ 終端抵抗の型番CL9-TERMのページです。
型番CL9-TERMに関する仕様情報を記載しております。

CC-Link/LT接続アクセサリ 終端抵抗のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました