(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:F03-05 3P 2M
電極帯および周辺部品 F03-□ レベルスイッチオプション

電極帯および周辺部品 F03-□ F03-05 3P 2M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
5,752円
税込単価
6,327円

取りつけ、取りはずしが簡単で深井戸に最適。【特長】・電極帯は塩化ビニール被覆の...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

F03-05 3P 2M 解除

Loading...

F03-05 3P 2M の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
製品種類
ケーブル長(m)
極数(極)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

F03-05 3P 2M

電極帯
2
3

1個

5,752( 6,327円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

取りつけ、取りはずしが簡単で深井戸に最適。
【特長】
・電極帯は塩化ビニール被覆のステンレス電線で、電極間が無接触
・水槽と天井のスペースが狭いところにも使用可能

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

F03-05 3P 2Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電極帯および周辺部品 F03-□の型番F03-05 3P 2Mのページです。
型番F03-05 3P 2Mに関する仕様情報を記載しております。

電極帯および周辺部品 F03-□のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
F03-05 3P 10M
F03-05 3P 1M
F03-05 3P 5M
F03-05 4P 10M
F03-05 4P 1M
F03-05 4P 2M
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
製品種類 ケーブル長
(m)
極数
(極)

22,707円

( 24,978円 )
1個 あり

1日目

電極帯103

3,502円

( 3,852円 )
1個 あり

1日目

電極帯13

12,668円

( 13,935円 )
1個 あり

1日目

電極帯53

27,571円

( 30,328円 )
1個 あり

1日目

電極帯104

4,080円

( 4,488円 )
1個 あり

1日目

電極帯14

7,088円

( 7,797円 )
1個 あり

1日目

電極帯24

コントローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました