(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ

ボックスコンピュータ BX-R100シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
227,000円
税込単価
249,700円

本製品は、EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用...

詳細情報を確認する

  • CPUタイプ:
    Intel Atom(R)
  • メモリ容量:
    4GB
  • PCタイプ:
    小型組み込み
  • ストレージ:
    その他
  • 光学ドライブ:
  • LANポート数:
    2
  • LANタイプ:
    1000BASE
  • 代表規格:
    CE
  • 寸法 高さ(mm):
    46
  • 寸法 幅(mm):
    200
  • 寸法 奥行き(mm):
    185
  • 入力電源(V):
    12~24DC(M12 コネクタ)
  • ストレージ詳細:
    mSATA、32GB(MLC)
  • CPU クロック:
    1.91GHz

型番

BX-R100-NA01M03 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
OS
言語対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BX-R100-NA01M03

1個

227,000( 249,700円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、EN50155(Class TX)規格に適合したファンレス組み込み用コンピュータです。

BX-R100-NA01M03で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-R100シリーズの型番BX-R100-NA01M03のページです。
型番BX-R100-NA01M03に関する仕様情報を記載しております。

ボックスコンピュータ BX-R100シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました