(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ

ボックスコンピュータ BX-U200シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
97,600円 ~ 135,239円
税込価格
107,360円 ~ 148,763円

本製品は、Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭...

詳細情報を確認する

  • CPUタイプ:
    Intel Atom(R)
  • メモリ容量:
    4GB
  • PCタイプ:
    小型組み込み
  • ストレージ:
    SSD
  • 電源:
    300W未満
  • 光学ドライブ:
  • LANポート数:
    2
  • LANタイプ:
    1000BASE
  • 寸法 高さ(mm):
    29
  • 寸法 幅(mm):
    110
  • ストレージ詳細:
    M.2 SSD 32GB(MLC)
  • CPU クロック:
    1.6GHz

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
OS
代表規格
寸法 奥行き(mm)
無線LAN
言語対応
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
CE
90
なし

1個

97,600( 107,360円 )

8日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
CE
90
なし
日本語/英語/中国語/韓国語

1個

110,600( 121,660円 )

8日目

-
245
IEEE 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2

1個

113,500( 124,850円 )

8日目

[Windows 10 IoT 64bit 多言語版] Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64bit 多言語版
-
245
IEEE 802.11ac/a/b/g/n Bluetooth 4.2
日本語/英語/中国語/韓国語

1個

135,239( 148,763円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

本製品は、Intel Atomプロセッサ x5-E3940(1.6GHz)を搭載したファンレス組み込み用コンピュータです。
【特長】
・装置の小型化に貢献。名刺2枚分サイズの超小型PC
・USB Type-Cポートによる高い利便性と拡長性
・ランニングコスト削減と省エネルギー化に貢献
・保守点検業務を軽減するファンレス設計
・無線LAN、Bluetoothで様々な機器とワイヤレスで接続
・組み込み用途に必要な安心設計

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボックスコンピュータ BX-U200シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

PCカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました